Schneider-Electric
 
MEG4350- scope
MEG4350-0419
Steckdose für Audio Anschluss, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811151683
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
M-Elegance
System M
Produkt- oder Komponententyp Audiobuchse
Produktbestimmung RCA (Audio)
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Material Polykarbonat
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 63,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,19 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate