Schneider-Electric
 
MEG4350- scope
MEG4350-6050
Steckdose für Audio Anschluss, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197568
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Audiobuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante Einbau
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 28 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 69 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,855 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate