Schneider-Electric
 
MEG4350- scope
MEG4350-6052
Steckdose für Audio Anschluss, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197582
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Audiobuchse
Produktbestimmung RCA (Audio)
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Farbe Mokka
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Länge 71 mm
Höhe 28 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 69 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,855 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate