|
|
|
MEG4366-0120
USB Ladestation-Einsatz Typ A+C mit Power-Delivery-Technologie und 45W Ladeleistung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten inserts
|
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Flush-Mounted Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
USB-Ladegerät
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Verpackungstyp
|
Standard
|
Produktkompatibilität
|
Handy/Tablet Mac iOS
Handy/Tablet Android
Handy/Tablet Windows
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Typ des USB-Netzteils
|
USB Typ A + C
|
Ausgangsstrom
|
3 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
|
[In] Bemessungsstrom
|
180 mA
|
Energiewirkungsgrad
|
95
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
0,08 W
|
Nennausgangsleistung
|
45 W
|
Ausgangsspannung
|
5 V DC 2,4 A
5 - 24 V DC 3 A
|
Lebensdauer in Stunden
|
30000 h 12 W
30000 h 0,07 W
|
Anzahl der Klemmen
|
2 Schraubklemmen
|
Schraubenkopfform
|
Pozidriv Nr. 1
|
Klemmverbindungskapazität
|
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
|
Drahtabisolierungslänge
|
7 mm
|
Material
|
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
|
Schutzart
|
Elektronischer Überlast- und Temperaturschutz
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
30 mm
|
Montage
Normen
|
EN 62684
EN 60950-1
ETSI EN 301 489-4
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CE
|
Umwelt, Gesundheit und Gefahren
|
Bleifrei
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
146,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
20,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,206 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|