Schneider-Electric
 
MEG4366- scope
MEG4366-0130
USB Ladestation-Einsatz Typ 1x USB C mit Power-Delivery-Technologie und 65W Ladeleistung
EAN Code EAN Code: 
4042811232405
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp USB-Ladegerät
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Verpackungstyp Standard
Produktkompatibilität Handy/Tablet Mac iOS
Handy/Tablet Android
Handy/Tablet Windows
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 1
Gehäusevariante Einbau
Typ des USB-Netzteils USB Typ C
Ausgangsstrom 3.1 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom 180 mA
Energiewirkungsgrad 95
Max. Leistungsaufnahme in W 0,07 W
Nennausgangsleistung 65 W
Eingangsleistung 12 W
Ausgangsspannung 5 V DC 2,4 A
5 - 24 V DC 3.1 A
Lebensdauer in Stunden 30000 h 12 W
30000 h 0,075 W
Anzahl der Klemmen 2 Schraubklemmen
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge 7 mm
Material PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart Elektronischer Überlast- und Temperaturschutz
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Einbautiefe 30 mm
Montage
Normen EN 62684
EN 60950-1
ETSI EN 301 489-4
Richtlinien 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen EAC
CE
Umwelt, Gesundheit und Gefahren Bleifrei
Schutzart (IK) IK03
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 144,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 6,060 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate