Schneider-Electric
 
MEG4366- scope
MEG4366-7060
USB Ladestation, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811214296
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten Anti-vandalism
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Produkt- oder Komponententyp USB-Ladegerät
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Verpackungstyp Flowpack
Produktkompatibilität Handy/Tablet Mac iOS
Handy/Tablet Android
Handy/Tablet Windows
Farbton Silber
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen 2
Gehäusevariante Einbau
Typ des USB-Netzteils USB Typ A + A
Ausgangsstrom 2,1 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme in W 0,1 W
Nennausgangsleistung 10,5 W
Ausgangsspannung 5 V DC 2,1 A
Lebensdauer in Stunden 30000 h 10,5 W
Anzahl der Klemmen 2 Schraubklemmen
Schraubenkopfform Pozidriv Nr. 1
Klemmverbindungskapazität 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n)
2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge 7 mm
Material PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart Elektronischer Überlast- und Temperaturschutz
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Einbautiefe 30,8 mm
Montage
Normen EN 60950-1
EN 62684
ETSI EN 301 489-4
Richtlinien 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen EAC
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,2 cm
VPE 1 Breite 6,8 cm
VPE 1 Länge 9,8 cm
VPE 1 Gewicht 146,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,76 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate