Schneider-Electric
 
MEG4367- scope
MEG4367-0414
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811214173
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung USB-Ladegerät
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
(RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Beschriftung Batterie
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,100 cm
VPE 1 Breite 5,800 cm
VPE 1 Länge 6,700 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,200 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 8,500 cm
VPE 2 Gewicht 74,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 150
VPE 3 Höhe 19,500 cm
VPE 3 Breite 30,300 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 2,620 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate