Schneider-Electric
 
MEG4375- scope
MEG4375-0303
DAB+ Radio Set mit Bluetooth inklusive Lautsprecher, Farbe Schwarz für System M
EAN Code EAN Code: 
4042811222123
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produkt- oder Komponententyp Radio- und Lautsprecherbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Hauptfarbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Schrauben
Funktion verfügbar Alarm
Einschlaf-Timer
Equalizer
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Größe 1,54 Zoll
Alarmfunktion Schlummertaste
Übertragungsfrequenz 174…240 MHz für DAB
87,5…108 MHz für FM
Kommunikationsnetztyp Bluetooth 4.1 + EDR
Kommunikationsdienst AVRCP
A2DP
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50 - 60 Hz
Signaltyp DAB+
FM/RDS
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK03
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…75 %
Breite 142 mm
Höhe 70,8 mm
Tiefe 41,1 mm
Einbautiefe 20,2 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,4 cm
VPE 1 Breite 11,0 cm
VPE 1 Länge 19,5 cm
VPE 1 Gewicht 296,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 17
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,4 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 272
VPE 3 Höhe 75,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 98,4 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate