Schneider-Electric
 
MEG4381- scope
MEG4381-0303
Lautsprecher Farbe Schwarz für System M
EAN Code EAN Code: 
4042811222130
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produkt- oder Komponententyp Lautsprecherbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Hauptfarbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Schrauben
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK03
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…75 %
Breite 70,8 mm
Höhe 70,8 mm
Tiefe 41,1 mm
Einbautiefe 20,2 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 11,100 cm
VPE 1 Länge 19,700 cm
VPE 1 Gewicht 156,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate