Schneider-Electric
 
MEG4410- scope
MEG4410-8029
Lichtsignal E 14, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180201
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Lichtsignal
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Geliefertes Zubehör Ohne Lampe
Farbton Hellgrau
Schutzart (IP) IP44
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungs-Nennleistung 5 W
Lampenfassung E14
Lichtquelle Ohne Leuchtmittel
Helle Blockfarbe Rot
Material Thermoplastisch
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,200 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 126,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 4,166 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate