Schneider-Electric
 
MEG4450- scope
MEG4450-0000
Summer Einsatz für Türklingel
EAN Code EAN Code: 
4042811149468
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Summer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Kunststoff
Metall
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 68,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 3812,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate