Schneider-Electric
 
MEG4450- scope
MEG4450-0325
Zentralplatte für akustischen Signalgeber, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811149451
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Lautsprecher
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 2,378 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate