Schneider-Electric
 
MEG4491- scope
MEG4491-8004
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14, (2x), grün, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811180195
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Kuppelkalotte
Zielort Produkt Lichtsignal E14
Zusatzmerkmale
Helle Blockfarbe Grün
Produktkompatibilität Glimmlampe entspricht DIN 49850
Röhrenlampe <10 W entspricht DIN 49852
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 2,428 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate