|
|
|
MEG4493-8000
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14, (2x), klar, AQUASTAR
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Aquastar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kuppelkalotte
|
Zielort Produkt
|
Lichtsignal E14
|
Zusatzmerkmale
Helle Blockfarbe
|
Klar
|
Produktkompatibilität
|
Glimmlampe entspricht DIN 49850
Röhrenlampe <10 W entspricht DIN 49852
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
42,0 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,51 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|