Schneider-Electric
 
MEG4500- scope
MEG4500-6034
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196295
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Hauptfarbton Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design
Farbton Anthrazitfarben
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 10,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,37 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 8,5 cm
VPE 3 Breite 8,3 cm
VPE 3 Länge 9,1 cm
VPE 3 Gewicht 82,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate