Schneider-Electric
 
MEG4500- scope
MEG4500-6035
Adapter für Einsätze nach DIN 49075, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196288
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Hauptfarbton Lotosweiß
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design
Farbton Lotosweiß
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,100 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,400 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,800 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 9,300 cm
VPE 2 Gewicht 80,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 41,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,300 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate