Schneider-Electric
 
MEG4521- scope
MEG4521-6050
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197148
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung RJ45-Steckverbinder
Farbe Nickel
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design RJ45 Stecker
Anzahl der Reihen 1fach
Material Metall
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 16 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,6 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 3 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9 cm
VPE 2 Breite 7,6 cm
VPE 2 Länge 7,6 cm
VPE 2 Gewicht 168 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 150
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 5,445 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate