Schneider-Electric
 
MEG4522- scope
MEG4522-0403
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, schwarz matt, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811232221
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK03
Breite 55,5 mm
Höhe 55,5 mm
Tiefe 17 mm
Umgebungseigenschaften Für Einsatz in Innenräumen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,700 cm
VPE 2 Breite 7,700 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 142,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,200 cm
VPE 3 Gewicht 3,848 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content 95
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate