Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4522-6034 |
Schneider-Electric
 
MEG4522- scope
MEG4522-6034
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, Anthrazit, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811197186
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung RJ45-Steckverbinder
Farbe Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design RJ45 Stecker
Anzahl der Reihen 2fach
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 16 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,000 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 12,600 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 206,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,218 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate