Schneider-Electric
 
MEG4522- scope
MEG4522-6035
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197179
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung RJ45-Steckverbinder
Farbe Lotosweiß
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design RJ45 Stecker
Anzahl der Reihen 2fach
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 16 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 12,500 cm
VPE 2 Länge 16,400 cm
VPE 2 Gewicht 206,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 2,216 kg
Nachhaltigkeit
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate