Schneider-Electric
 
MEG4530- scope
MEG4530-0000
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso
EAN Code EAN Code: 
4042811185541
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Datenbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante Einbau
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anschlusstyp RJ45
Anzahl der Steckdosen 1
Installationsrichtung Schräg
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Geeignet für einen Stecker
Verwendbar im Design
Typ der Datensteckdose RJ45 -Kat..6 A
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 132,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 31,400 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,992 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate