Schneider-Electric
 
MEG4540- scope
MEG4540-6035
Schrägauslass mit Schriftfeld, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196967
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Installationsrichtung Schräg
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 41 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 46,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 2,756 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate