Schneider-Electric
 
MEG4562- scope
MEG4562-0319
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811151928
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Deckel
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,100 cm
VPE 1 Breite 6,100 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,700 cm
VPE 2 Breite 9,100 cm
VPE 2 Länge 12,900 cm
VPE 2 Gewicht 90,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 19,700 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 2,028 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate