Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4562-0419 |
Schneider-Electric
 
MEG4562- scope
MEG4562-0419
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber, polarweiß, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811151966
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Plan
M-Arc
M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Plan glass
System M
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modularer Steckverbinder
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 6,700 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,800 cm
VPE 2 Breite 9,300 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 108,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 2,112 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate