|
|
|
MEG4564-0319
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Datenbuchse
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Abdeckungstyp
|
Deckel
Etikettenhalter
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
96,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,700 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,200 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,102 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|