|
|
|
MEG4564-0325
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, aktivweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Produktbestimmung
|
Datenbuchse
|
Farbton
|
Aktivweiß (RAL 9016)
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Abdeckungstyp
|
Deckel
Etikettenhalter
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbehandlung
|
Antibakteriell
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
9,100 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
96,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,100 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,130 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform