Schneider-Electric
 
MEG4564- scope
MEG4564-0419
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811152079
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Arc
M-Smart
M-Star
M-Plan
M-Elegance
System M
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modularer Steckverbinder
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,200 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 14,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,600 cm
VPE 2 Breite 9,200 cm
VPE 2 Länge 12,800 cm
VPE 2 Gewicht 96,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 2,094 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate