Schneider-Electric
 
MEG4564- scope
MEG4564-0460
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811152055
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Deckel
Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,3 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 8,4 cm
VPE 2 Länge 12,3 cm
VPE 2 Gewicht 100,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,21 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate