Schneider-Electric
 
MEG4564- scope
MEG4564-6034
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197254
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Deckel
Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 23 mm
Umgebungseigenschaften Staubbeständig
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 8,300 cm
VPE 1 Länge 9,300 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,600 cm
VPE 2 Breite 7,900 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 112,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 31,500 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,072 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate