Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4564-6035 |
Schneider-Electric
 
MEG4564- scope
MEG4564-6035
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, Lotosweiß, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811197247
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Deckel
Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 23 mm
Umgebungseigenschaften Staubbeständig
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 16,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,300 cm
VPE 2 Breite 8,000 cm
VPE 2 Länge 12,500 cm
VPE 2 Gewicht 112,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 19,400 cm
VPE 3 Breite 31,100 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 3,098 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate