Schneider-Electric
 
MEG4564- scope
MEG4564-6052
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197308
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Deckel
Etikettenhalter
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 23 mm
Umgebungseigenschaften Staubbeständig
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,3 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 17,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 120
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,14 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 6,9 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 12,3 cm
VPE 3 Gewicht 114,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate