|
|
|
MEG4566-0006
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack, rot
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Gerätedarstellung
|
With fixing frame
|
Farbton
|
Rot
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Produktbestimmung
|
Universal-Keystone-Steckverbinder
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Installationsrichtung
|
Gerade
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
8,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
162,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
90
|
VPE 3 Höhe
|
19,900 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,314 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform