Schneider-Electric
 
MEG4566- scope
MEG4566-0080
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack, transparent
EAN Code EAN Code: 
4042811152000
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung With fixing frame
Farbton Transparent
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Produktbestimmung Universal-Keystone-Steckverbinder
Anschlusstyp RJ45
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anzahl der Steckdosen 2
Installationsrichtung Gerade
Material Thermoplastisch
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 26,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 8,4 cm
VPE 2 Länge 12,3 cm
VPE 2 Gewicht 160,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 90
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,29 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate