|
|
|
MEG4568-0319
Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zentralplatte
|
Gerätedarstellung
|
Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anschlusstyp
|
RJ45
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Abdeckungstyp
|
Etikettenhalter
|
Installationsrichtung
|
Schräg
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
48,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
528,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,800 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,700 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,494 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|