Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG4568-0419 |
Schneider-Electric
 
MEG4568- scope
MEG4568-0419
Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack, polarweiß, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811152147
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modularer Steckverbinder
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 48,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,100 cm
VPE 2 Breite 16,200 cm
VPE 2 Länge 27,200 cm
VPE 2 Gewicht 528,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,700 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 2,486 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate