Schneider-Electric
 
MEG4572- scope
MEG4572-6050
Zentralplatte für Actassi-Connector 2fach, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811197704
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Deckel
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Tiefe 23 mm
Umgebungseigenschaften Staubbeständig
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,200 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,892 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate