Schneider-Electric
 
MEG4573- scope
MEG4573-0325
Zentralplatte für Actassi-Connector 1fach, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811150068
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Datenbuchse
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 1
Abdeckungstyp Deckel
Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,500 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 2,516 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate