Schneider-Electric
 
MEG4573- scope
MEG4573-0419
Zentralplatte für Actassi-Connector 1fach, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811157029
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Plan
M-Elegance
System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Smart
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Actassi-Stecker
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat matt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,500 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 2,502 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate