Schneider-Electric
 
MEG4574- scope
MEG4574-0344
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach, weiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811150075
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
M-Smart
M-Star
System M
M-Elegance
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Actassi-Stecker
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 3,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 21,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,51 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate