Schneider-Electric
 
MEG4576- scope
MEG4576-0022
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Actassi RJ45 Cat6A STP
EAN Code EAN Code: 
4042811175375
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Datenbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Gehäusevariante Einbau
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anschlusstyp RJ45
Anzahl der Steckdosen 2
Installationsrichtung Gerade
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Geeignet für einen Stecker
Typ der Datensteckdose RJ45 -Kat..6 A
Art der Kabelabschirmung STP
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 104,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 5,606 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate