Schneider-Electric
 
MEG4576- scope
MEG4576-7021
Panzer Actassi Anschlussmodul RJ45, 1fach, mit Zentralplatte
EAN Code EAN Code: 
4042811217129
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp Datenbuchse
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Geeignet für einen Stecker
Art der Kabelabschirmung STP
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes 6 A
Kabeleinführung Kabelverschraubung
Anzahl der Stecker 1
Anschlüsse - Klemmen LSA
Beschriftung Farbcodierung
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schraube
Befestigungsvorrichtung Schraube
Installationsrichtung Gerade
Hauptfarbton Aluminium
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,300 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 146,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 4,754 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate