Schneider-Electric
 
MEG4580- scope
MEG4580-0001
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811185947
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung With fixing frame
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 16 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 46,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,200 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 42,100 cm
VPE 2 Gewicht 2,658 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate