Schneider-Electric
 
MEG4581- scope
MEG4581-0001
USB-Keystone, USB A, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811185978
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Gerätedarstellung Mechanismus
Art der Aufstandsfläche Keystone
Colour Schwarz
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp USB Typ A
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Metall/Kunststoff
Höhe 22 mm
Breite 31 mm
Tiefe 17 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,3 cm
VPE 1 Breite 3,1 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 16,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,01 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate