Schneider-Electric
 
MEG4583- scope
MEG4583-0000
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach, mausgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811185930
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Multimedia socket
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusätzliche Informationen Mit Ringträger
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Anschlusstyp HDMI
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 42 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 9,000 cm
VPE 1 Gewicht 92,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 3,988 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate