|
|
|
MEG4583-0002
HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Flush-Mounted Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stecker
|
Gerätedarstellung
|
Pre-wired, with outlets and cable
|
Art der Aufstandsfläche
|
Keystone
|
Colour
|
Schwarz
|
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp
|
HDMI
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klemme
|
Material
|
Metall/Kunststoff
|
Höhe
|
16 mm
|
Breite
|
212 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
48,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
20,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,254 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|