Schneider-Electric
 
MEG4586- scope
MEG4586-0001
BNC-F-Keystone, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811185992
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Stecker
Gerätedarstellung Mechanismus
Art der Aufstandsfläche Keystone
Zusatzmerkmale
Anschlusstyp BNC
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Metall/Kunststoff
Höhe 22 mm
Breite 31 mm
Tiefe 17 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,3 cm
VPE 1 Breite 3,1 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 17 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,105 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate