Schneider-Electric
 
MEG4610- scope
MEG4610-0325
Video-Freisprechstelle Color, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4026529046271
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Smart
M-Star
M-Plan
System M
M-Plan glass
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Video-Gegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Steuertastentyp Lichtschaltertaste
Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Türöffnertaste
Farbton Aktivweiß glänzend
Intercom-Typ Handbetrieb
Zusatzmerkmale
Montagemodus Unterputzmontage
Displaytyp Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung 320 x 240 Pixel
Displaygröße 89 mm
Helligkeit Einstellbar
Kontrast Einstellbar
Angezeigte Informationen Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material Polykarbonat
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Sprachlautstärkeregelung
Optische Rufanzeige
Art der Einstellung Sprachlautstärke: 8 Einstellungen
Signaltyp 10 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
Breite 221 mm
Höhe 91 mm
Tiefe 24 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 9,300 cm
VPE 1 Länge 22,600 cm
VPE 1 Gewicht 328,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 11,330 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate