Schneider-Electric
 
MEG4611- scope
MEG4611-0319
Video-Freisprechstelle Color Komfort, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4026529041009
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Ästhetischer Name M-Smart
M-Star
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Plan
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Video-Freisprechstelle Komfort
Steuertastentyp Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Türöffnertaste
Lichtschaltertaste
Farbton Polarweiß glänzend
Intercom-Typ Handbetrieb
Zusatzmerkmale
Montagemodus Unterputzmontage
Displaytyp Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung 320 x 240 Pixel
Displaygröße 89 mm
Helligkeit Einstellbar
Kontrast Einstellbar
Angezeigte Informationen Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material Polykarbonat
Funktion verfügbar Optische Rufanzeige
1 Taste, konfigurierbar
Sprachlautstärkeregelung
Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Rufschnittstellen-Relais
Rufspeicher
Art der Einstellung Sprachlautstärke: 8 Einstellungen
Signaltyp 20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
Breite 221 mm
Höhe 91 mm
Tiefe 24 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 22,4 cm
VPE 1 Gewicht 343,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 33
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,59 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate