Schneider-Electric
 
MEG4841- scope
MEG4841-0325
Tastfläche 1-fach für Abstelltaster, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811134693
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Abbruchschalter
Anzahl der Wippen 1
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 20,400 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 2,612 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate