Schneider-Electric
 
MEG4843- scope
MEG4843-0325
Zentralplatte Zugtaster, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811134730
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name M-Plan
M-Elegance
M-Star
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Zugseil Rufschalter
Befestigungsmodus Durch Klemme
Material Polykarbonat glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,2 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,4 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate